피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-1SBG - Ringed enhanced lead bush self lubrificating
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-1SBG Ringed enhanced lead bush self lubrificating
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_1sbg/ebu_1sbg.prj},{NB=EBU-1SBG- 20 x 26},{TYP=EBU-1SBG},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{X=10},{L=26},{MATERIALE=2.0598 / Grafite 200HB},{ESECUZIONE=Grinded},{LX=26,36,46,56,66,76,86,96},{Z=1.000},{ZZ=1.000},{Z3=1.000},{L76=0.000},{L86=0.000},{L96=0.000},{L106=0.000},{L116=0.000},{L126=0.000},{L146=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Execution
ⁿ/ₐ
EBU-1SBG- 16 x 22
EBU-1SBG
16
22
26
5
10
2.0598 / Grafite 200HB
Grinded
EBU-1SBG- 20 x 26
EBU-1SBG
20
28
32
6
10
2.0598 / Grafite 200HB
Grinded
EBU-1SBG- 25 x 26
EBU-1SBG
25
34
38
7
10
2.0598 / Grafite 200HB
Grinded
EBU-1SBG- 32 x 36
EBU-1SBG
32
40
45
7
10
2.0598 / Grafite 200HB
Grinded
EBU-1SBG- 40 x 46
EBU-1SBG
40
48
52
8
10
2.0598 / Grafite 200HB
Grinded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBU-1BG - Headed guide bush self lubrificating
Pedrotti
29.09.2021
EBU-3BG - Locating headed guide bush self lubrificating
Pedrotti
29.09.2021
EZP-1 - Bushes for mould centring
Pedrotti
29.09.2021
EBU-2BG - Self lubricating guide bush without head
Pedrotti
29.09.2021
ECO-1SH - Locating shouldered guide pillar
Pedrotti
29.09.2021
EBU-1HBG - Self lubricating guide bush
Pedrotti
29.09.2021
ECO-1S - Two diameters enhanced lead column
Pedrotti
29.09.2021
EBU-5B - Ringed bush with fixing hole and bronze bank
Pedrotti
29.09.2021
R0229 - Flanged guide bush with bronze coated internal bore - B5B
PlaSteel
17.06.2021
EVR-1 - Shoulder screw UNI-ISO 7379
Pedrotti
29.09.2021
BRS - Recirculating ball bush
Pedrotti
29.09.2021
EES-4 - Nitrided ejector sleeve
Pedrotti
29.09.2021
Type XE - Type XE
Pedrotti
28.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성