카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
EBU-1 - Ringed lead bush
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-1 Ringed lead bush
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_1/ebu_1.prj},{NB=EBU-1- 20 x 56 30Cementato, temperato, rettificato},{ARTNR=EBU-1 20X56},{IDNR=},{TYP=EBU-1},{D1=20},{D2=30.000},{L=56.000},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{K=6},{D2A=28,30},{LX=22,26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126},{Z=1.000},{R=1.500},{ZZ=2.000},{KS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
ESECUZIONE
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
K
[mm]
EBU-1- 12 x 22
EBU-1 12X22
EBU-1
12
18.000
22
22.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 14 x 36
EBU-1 14X36
EBU-1
14
20.000
24
36.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 14 x 46
EBU-1 14X46
EBU-1
14
20.000
24
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 14 x 56
EBU-1 14X56
EBU-1
14
20.000
24
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 16 x 22
EBU-1 16X22
EBU-1
16
22.000
26
22.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 16 x 26
EBU-1 16X26
EBU-1
16
22.000
26
26.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 16 x 36
EBU-1 16X36
EBU-1
16
22.000
26
36.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 16 x 46
EBU-1 16X46
EBU-1
16
22.000
26
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 16 x 56
EBU-1 16X56
EBU-1
16
22.000
26
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 18 x 36
EBU-1 18X36
EBU-1
18
26.000
30
36.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 18 x 46
EBU-1 18X46
EBU-1
18
26.000
30
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 18 x 56
EBU-1 18X56
EBU-1
18
26.000
30
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 18 x 76
EBU-1 18X76
EBU-1
18
26.000
30
76.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 18 x 96
EBU-1 18X96
EBU-1
18
26.000
30
96.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
5
EBU-1- 20 x 46
EBU-1 20X46
EBU-1
20
28.000
32
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 20 x 56
EBU-1 20X56
EBU-1
20
28.000
32
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 20 x 76
EBU-1 20X76
EBU-1
20
28.000
32
76.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 20 x 46
EBU-1 20X46
EBU-1
20
30.000
34
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 20 x 56
EBU-1 20X56
EBU-1
20
30.000
34
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 20 x 76
EBU-1 20X76
EBU-1
20
30.000
34
76.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
6
EBU-1- 25 x 26
EBU-1 25X26
EBU-1
25
34.000
38
26.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
EBU-1- 25 x 36
EBU-1 25X36
EBU-1
25
34.000
38
36.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
EBU-1- 25 x 46
EBU-1 25X46
EBU-1
25
34.000
38
46.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
EBU-1- 25 x 56
EBU-1 25X56
EBU-1
25
34.000
38
56.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
EBU-1- 25 x 66
EBU-1 25X66
EBU-1
25
34.000
38
66.000
Cementato, temperato, ret...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECO-1 - Shouldered guide pillar
Berger Tools
08.11.2018
EBU-1 - Ringed lead bush
Pedrotti
29.09.2021
ECO-1 - Shouldered guide pillar
Pedrotti
29.09.2021
ECO-2 - Straight guide pillar
Pedrotti
29.09.2021
EBU-1H - Headed guide bush
Berger Tools
08.11.2018
EBU-3 - Locating headed guide bush
Pedrotti
29.09.2021
ECO-2 - Straight guide pillar
Berger Tools
08.11.2018
EBU-3B - Enhaced bronze bush for tables
Pedrotti
29.09.2021
EGF - Spring plunger
Pedrotti
29.09.2021
PI - Plates for inserts
Pedrotti
29.09.2021
EBU-3 - Locating headed guide bush
Berger Tools
08.11.2018
ECO-7 - Extractable columns
Berger Tools
08.11.2018
EP-2RM - Lowered moulded cylindrical head punches with extractor
Pedrotti
29.09.2021
EES-2T - Hardened cylindrical head ejector pin
Pedrotti
29.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성