카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EBS+x SOFT - Two-volume revolving handle
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
EBS+x SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ebs_x_h/ebs_x_h.prj},{NB=Two-volume revolving handle EBS.48 SOFT+x-M10},{PARTNUMBER=247051},{DESCRIPTION=EBS.48 SOFT+x-M10},{DIM01=48},{DIM02=66},{DIM03=M10},{DIM04=35},{DIM05=17},{DIM06=23},{DIM07=5},{WEIGHT=100},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Two-volume revolving hand...
247051
EBS.48 SOFT+x-M10
48
66
M10
35
17
23
5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P.111+x - Revolving Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성