카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EBM - Steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
Mechanical drive components
Fixing
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fixing/clamps/ebm.prj},{NB=hpc_EBM104_5_5},{REF=EBM104},{DN=80},{FILETAGE=10},{M=15.300},{D=104},{DP=-},{D1=M10},{POS1=5},{POS2=5},{DFIL=8.80/8.95},{A=132},{B=40},{C=112},{INFO=INFO},{PPATH=ebm_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Pour tuyaux øext
[mm]
DP
Pour tuyaux øint
[Pouce]
D1
Wire ød
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HPC - EBM013
EBM013
13
1/4
M6
36
22
19
HPC - EBM017
EBM017
17
3/8
M6
38
22
23
HPC - EBM021
EBM021
21
1/2
M6
40
22
27
HPC - EBM027
EBM027
27
3/4
M8
50
30
35
HPC - EBM034
EBM034
34
1
M8
55
30
42
HPC - EBM042
EBM042
42
1 1/4
M8
68
35
50
HPC - EBM049
EBM049
49
1 1/2
M8
70
35
57
HPC - EBM060
EBM060
60
2
M8
80
35
68
HPC - EBM070
EBM070
70
2 1/4
M8
100
40
78
HPC - EBM076
EBM076
76
2 1/2
M8
110
40
84
HPC - EBM089
EBM089
89
3
M10
115
40
99
HPC - EBM102
EBM102
102
3 1/4
M10
132
40
112
HPC - EBM104
EBM104
104
-
M10
132
40
112
HPC - EBM108
EBM108
108
3 1/2
M10
138
40
118
HPC - EBM114
EBM114
114
4
M10
156
40
124
HPC - EBM133
EBM133
133
4 1/2
M10
168
40
143
HPC - EBM139
EBM139
139
5
M10
174
50
149
HPC - EBM153
EBM153
153
5 1/2
M12
188
50
165
HPC - EBM159
EBM159
159
5 3/4
M12
194
50
171
HPC - EBM168
EBM168
168
6
M12
203
50
180
HPC - EBM193
EBM193
193
7
M14
228
50
207
HPC - EBM204
EBM204
204
-
M14
228
50
207
HPC - EBM219
EBM219
219
8
M14
254
50
233
HPC - EBM244
EBM244
244
9
M14
289
70
258
HPC - EBM273
EBM273
273
10
M14
318
70
287
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EIM - Stainless steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
03.08.2023
Reference 62750 - U bolt without nut - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
UB, UBSU - Pipe Supports - Piping U-Bolt Sets
Misumi
30.06.2021
DUB-4010 - U-Bolts
Reid Supply
25.01.2022
I.2ETR_I - Pipe U bolts ISO - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainless ...
FG INOX
16.02.2017
U Bolt RUB ss - U Bolt RUB ss
Sikla
08.04.2024
DUB-4010 - U-Bolts
Essentra Components
24.07.2014
B3140 - Standard Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
U Bolt RUB 3570 A HCP - U Bolt RUB 3570 A HCP
Sikla
08.04.2024
GN 7405 - Stainless Steel-Strainer fittings, Type A, Fitting with female th...
JW Winco
02.04.2024
BN 263 - U-Bolts round bent without nut and washer (DIN 3570 A), steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
I.2ETR_M - Pipe U bolts METRIC - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainle...
FG INOX
16.02.2017
U-Bolt RUB - U-Bolt RUB
Sikla
08.04.2024
TBF11_12 - U-bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성