카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EBK-H SOFT - Two-volume handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
EBK-H SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ebk_h_soft/ebk_h_soft.prj},{NB=Two-volume handles EBK.43 B-M10-H-SOFT},{PARTNUMBER=245106},{DESCRIPTION=EBK.43 B-M10-H-SOFT},{DIM01=43},{DIM02=53.5},{DIM03=32.5},{DIM04=17.5},{DIM05=20},{DIM06=M10},{DIM07=10},{WEIGHT=71},{NDM=10},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
S
[mm]
DIM06
d 6H
ⁿ/ₐ
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Two-volume handles EBK.43...
245104
EBK.43 B-M8-H-SOFT
43
53.5
32.5
17.5
20
M8
10
72
Two-volume handles EBK.43...
245106
EBK.43 B-M10-H-SOFT
43
53.5
32.5
17.5
20
M10
10
71
Two-volume handles EBK.50...
245204
EBK.50 B-M8-H-SOFT
50
60.0
37.0
20.0
25
M8
20
85
Two-volume handles EBK.50...
245206
EBK.50 B-M10-H-SOFT
50
60.0
37.0
20.0
25
M10
20
82
Two-volume handles EBK.50...
245208
EBK.50 B-M12-H-SOFT
50
60.0
37.0
20.0
25
M12
20
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MA. - Labels with marks and symbols
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성