您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EBFRUT,EBFRSUT - 带法兰螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebfrut1593.prj},{NB=EBFRUT10},{CODE=EBFRUT},{MAT=SWCH10R},{SUR=gsygzcl},{M=10},{P=1.50},{D=19},{B=14.0},{EE=16.2},{T=9.0},{T1=1.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222096.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
p
[mm]
D
[mm]
B
H
[mm]
EE
e
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
EBFRUT3
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
3
0.50
8
5.5
6.3
3.7
1.0
EBFRUT4
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
4
0.70
10
7.0
8.0
4.5
1.1
EBFRUT5
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
5
0.80
12
8.0
9.2
5.5
1.1
EBFRUT6
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
6
1.00
13
10.0
11.5
6.0
1.5
EBFRUT8
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
8
1.25
17
12.0
13.8
7.5
1.5
EBFRUT10
EBFRUT
SWCH10R
铬酸盐光泽处理
10
1.50
19
14.0
16.2
9.0
1.8
EBFRSUT3
EBFRSUT
SUSXM7
-
3
0.50
8
5.5
6.3
3.7
1.0
EBFRSUT4
EBFRSUT
SUSXM7
-
4
0.70
10
7.0
8.0
4.5
1.1
EBFRSUT5
EBFRSUT
SUSXM7
-
5
0.80
12
8.0
9.2
5.5
1.1
EBFRSUT6
EBFRSUT
SUSXM7
-
6
1.00
13
10.0
11.5
6.0
1.5
EBFRSUT8
EBFRSUT
SUSXM7
-
8
1.25
17
12.0
13.8
7.5
1.5
EBFRSUT10
EBFRSUT
SUSXM7
-
10
1.50
19
14.0
16.2
9.0
1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAFJTC - 拆卸式合页-内/外装门-拔插型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
HGCZYW - 可拆卸合页 拔插型/快速安装型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
EBRC,EBRSC - 六角螺栓
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EBUUTZ,EBUUTKZ,EBUUTSZ - U型螺帽
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DIN 6923 (ISO 4161) - FN 8223 - rostfrei A2 - Hexagon nuts with flange
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ANN, SANN - 螺帽
Misumi
03.06.2021
GAFSQJ - 合页-锌合金蝶形合页-加厚方型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
PQCM - Plastic Headed - Thumb Screws - M3 to M8 Thread Stainless Steel Din ...
WMBerg
06.06.2023
SL-UNUTSZ, SH-UNUTSZ, SHD-UNUTSZ - (Precision Cleaning) U-Nuts
Misumi
16.06.2023
ECTLS,ECTLC,ECTLB,ECTLM,ECTLBB,ECTLA,ECTLAB,ECTLSS,ECTLCH,ECTLBH,ECTLMH,ECT...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FRNT, FRNTS - 螺帽 带滚花
Misumi
03.06.2021
SL-SCRNT, SH-SCRNT, SHD-SCRNT, SL-SCRNTS, SH-SCRNTS, SHD-SCRNTS - (Precisio...
Misumi
19.09.2023
CRNT, SCRNT, CRNTS, SCRNTS - 圆孔螺帽
Misumi
03.06.2021
CRKW, CRKB, CRKR - 树脂滚花型螺丝
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表