카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EB - Compression pad
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
COMPRESSION PADS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/puntalini_elastici/puntalino_effe.prj},{NB=PUNTALINO 90 SH 16x21},{D1=16},{D2=9.5},{L=25.0},{K=12.0},{T1=21},{R=1.5},{C=6.5},{F=1500},{S=4.0},{D3=22},{K1=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
F
[N]
S
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K1
[mm]
PUNTALINO 90 SH 6x8
6
3.6
9.5
4.5
8
0.0
0.0
100
1.5
10
1.00
PUNTALINO 90 SH 10x13
10
6.0
15.5
7.5
13
1.0
4.0
450
2.5
16
2.00
PUNTALINO 90 SH 16x21
16
9.5
25.0
12.0
21
1.5
6.5
1500
4.0
22
5.00
PUNTALINO 90 SH 24x21
24
18.0
25.0
10.0
21
2.0
10.0
3000
4.0
32
2.00
PUNTALINO 90 SH 30x30
30
20.0
35.0
19.0
30
2.5
12.5
3000
5.0
38
10.00
PUNTALINO 90 SH 32x26
32
24.0
32.0
14.0
26
3.0
13.0
12000
6.0
40
4.00
PUNTALINO 90 SH 40x34
40
30.0
40.0
16.0
34
3.0
16.8
25000
6.0
50
4.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPF - Tubular spring element Shore A DIN ISO 10069-1
RCM
04.04.2022
RV 4200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성