EAJPN,EAJSPN - kaxiao
SRD-FA
SRD-FA
t9
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1610_2.prj},{NB=EAJPN12},{CODE=EAJPN},{MAT=SWRH6},{SUR=gesuanyanguangzechuli},{NO=12},{D=1.8},{D1=5.4},{L=35.8},{L1=13.2},{L2=1.5},{R=6.0},{H=4.2},{S=0.9},{DD1=12},{DD2=2.2},{JUL1=27.920},{JIAODU1=55.150},{JIAODU2=280.000},{JUL2=4.400},{JIAODU3=97.350},{JIAODU4=99.670},{JIAODU5=89.350},{JUL3=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
D
d(xianjing)
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
DD1
shiyongzhoujing
[mm]
DD2
zhoukongjing
[mm]
EAJPN4
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
EAJPN5
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
EAJPN6
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
EAJPN8
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
EAJPN10
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
EAJPN12
EAJPN
SWRH6
gesuanyanguangzechuli
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
EAJSPN4
EAJSPN
SUS304
-
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
EAJSPN5
EAJSPN
SUS304
-
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
EAJSPN6
EAJSPN
SUS304
-
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
EAJSPN8
EAJSPN
SUS304
-
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
EAJSPN10
EAJSPN
SUS304
-
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
EAJSPN12
EAJSPN
SUS304
-
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성