카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E70
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e70.prj},{NB=E70 296x34622Steel 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{TIP=13},{A=296},{L=346},{AXX=208},{S2=22},{SX=22},{IVAT=186},{IVLT=286},{D2=9},{DT2=15},{PT2=11},{IPA=186},{IPL=324},{MP=M4},{TP=7},{TP1=12},{SM=2,3x45°},{SM1=2.3},{MAT=Steel 1.1730},{X=306},{Y=150},{NF=4},{AX=208},{MPX=4},{M2=M8},{M2X=8},{HLP=14},{HLP1=9},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Plate width
[mm]
L
Plate length
[mm]
AXX
Plate width E10-E11 spacers and tables
[mm]
IVAT
Distance between screws2 (M2) stage on A
[mm]
IVLT
Distance between screws2 (M2) stage on L
[mm]
D2
[mm]
DT2
[mm]
PT2
[mm]
IPA
Foot center distance on A
[mm]
IPL
Foot center distance on L
[mm]
MP
Thread presser foot
ⁿ/ₐ
TP
[mm]
TP1
[mm]
SM
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E70 156x15617Steel 1.1730
156x156
156
156
90
68
100
9
15
11
68
136
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 156x19617Steel 1.1730
156x196
156
196
90
68
140
9
15
11
68
172
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 156x24617Steel 1.1730
156x246
156
246
90
68
186
9
15
11
68
224
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 190x24617Steel 1.1730
190x246
190
246
112
90
182
9
15
11
90
216
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 196x19617Steel 1.1730
196x196
196
196
118
96
132
9
15
11
96
166
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 196x29617Steel 1.1730
196x296
196
296
108
90
230
9
15
11
90
266
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 196x34617Steel 1.1730
196x346
196
346
108
90
280
9
15
11
90
314
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 246x24617Steel 1.1730
246x246
246
246
158
130
180
9
15
11
130
214
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 246x29617Steel 1.1730
246x296
246
296
158
130
230
9
15
11
130
264
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 246x34622Steel 1.1730
246x346
246
346
158
136
286
9
15
11
136
324
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 246x39622Steel 1.1730
246x396
246
396
150
122
330
9
15
11
122
364
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 296x29617Steel 1.1730
296x296
296
296
208
180
230
9
15
11
180
266
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 296x34622Steel 1.1730
296x346
296
346
208
186
286
9
15
11
186
324
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 296x39622Steel 1.1730
296x396
296
396
200
176
330
9
15
11
176
364
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 296x44622Steel 1.1730
296x446
296
446
208
184
380
9
15
11
184
414
M4
7
12
2,3x45°
Steel 1.1730
E70 346x34622Steel 1.1730
346x346
346
346
258
236
286
9
15
11
236
324
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 346x39622Steel 1.1730
346x396
346
396
218
190
320
11
18
13
190
366
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 346x44622Steel 1.1730
346x446
346
446
218
186
364
11
18
13
186
414
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 346x49622Steel 1.1730
346x496
346
496
218
190
420
11
18
13
190
466
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 396x39622Steel 1.1730
396x396
396
396
268
236
314
11
18
13
236
364
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 396x44622Steel 1.1730
396x446
396
446
268
240
364
11
18
13
240
414
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 396x49627Steel 1.1730
396x496
396
496
268
240
414
11
18
13
240
460
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 396x54627Steel 1.1730
396x546
396
546
268
240
464
11
18
13
240
510
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 446x44627Steel 1.1730
446x446
446
446
318
286
364
11
18
13
286
414
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
E70 446x49627Steel 1.1730
446x496
446
496
318
286
414
11
18
13
286
464
M4
7
12
2,8x45°
Steel 1.1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성