카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E332 - CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE AND REVOLVING HANDLE M129
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e332.prj},{NB=E332080.TQ1001P},{SHA256=ndZPr6+4Zon8m/W6WSFKwQC/UzU06+4Ne12gYmBotlw=},{INAME=e3320802etq1001p},{NAME=e332080.tq1001p},{NNCUSTOM=E332},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE AND REVOLVING HANDLE M129},{NBCUSTOM=E332080.TQ1001P},{LINACUSTOM=E332080.TQ1001P},{STEPFILE=E332080.TQ1001P.step},{PNGFILE=E332.png},{DWGFILE=E332.dwg},{CODE=E332080.TQ1001P},{MIS01=107},{MIS02=80},{MIS03=33.5},{MIS04=32.0},{MIS05=26.0},{MIS06=20.5},{MIS07=13.0},{MIS08=23},{MIS09=11.0},{MIS10=9.0},{MIS11=19.5},{MIS12=9.5},{MIS13=10},{MIS14=24},{MIS15=20.0},{MIS16=52},{MIS17=130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d1H10
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E332065.TQ0601P
E332065.TQ0601P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
6
20
20.0
52
101
E332065.TQ0801P
E332065.TQ0801P
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
8
20
20.0
52
107
E332080.TQ1001P
E332080.TQ1001P
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
10
24
20.0
52
130
E332110.TQ1201P
E332110.TQ1201P
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
12
28
23.5
63
167
E332140.TQ1401P
E332140.TQ1401P
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
14
30
25.0
72
257
E332185.TQ1701P
E332185.TQ1701P
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
17
34
26.0
82
390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성