카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E30
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e30.prj},{NB=E30 296x34636Steel 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{TIP=13},{A=296},{L=346},{S=36},{ICA=244},{ICL=294},{DC1=30H7},{IVA=244},{IVL=224},{DV1=14},{SM=2,3x45°},{MAT=1},{SX=36,46,56,76 },{DC1X=30},{AX=296},{AXX=296},{LX=346},{SM1=2.3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Plate width
[mm]
L
Plate length
[mm]
ICA
Column 1 center distance on A
[mm]
ICL
Center distance column1 on L
[mm]
DC1
Hole diameter column1
ⁿ/ₐ
IVA
Screw 1 center distance on A
[mm]
IVL
Screw 1 center distance on L
[mm]
DV1
Bolt hole diameter 1 (M1)
[mm]
SM
[°]
E30 156x15622Steel 1.1730
156x156
156
156
122
122
20H7
122
72
11
2,3x45°
E30 156x19627Steel 1.1730
156x196
156
196
120
156
20H7
126
114
11
2,3x45°
E30 156x24627Steel 1.1730
156x246
156
246
122
212
20H7
122
162
11
2,3x45°
E30 190x24627Steel 1.1730
190x246
190
246
148
202
26H7
148
150
11
2,3x45°
E30 196x19627Steel 1.1730
196x196
196
196
154
152
26H7
154
100
11
2,3x45°
E30 196x29627Steel 1.1730
196x296
196
296
150
244
30H7
150
186
14
2,3x45°
E30 196x34636Steel 1.1730
196x346
196
346
150
294
30H7
150
236
14
2,3x45°
E30 246x24627Steel 1.1730
246x246
246
246
200
200
30H7
200
130
14
2,3x45°
E30 246x29636Steel 1.1730
246x296
246
296
200
244
30H7
200
186
14
2,3x45°
E30 246x34636Steel 1.1730
246x346
246
346
194
294
30H7
194
224
14
2,3x45°
E30 246x39636Steel 1.1730
246x396
246
396
198
340
30H7
198
284
14
2,3x45°
E30 296x29636Steel 1.1730
296x296
296
296
250
244
30H7
250
186
14
2,3x45°
E30 296x34636Steel 1.1730
296x346
296
346
244
294
30H7
244
224
14
2,3x45°
E30 296x39636Steel 1.1730
296x396
296
396
248
340
30H7
248
284
14
2,3x45°
E30 296x44636Steel 1.1730
296x446
296
446
244
394
30H7
244
324
14
2,3x45°
E30 346x34636Steel 1.1730
346x346
346
346
294
294
30H7
294
224
14
2,8x45°
E30 346x39636Steel 1.1730
346x396
346
396
274
316
42H7
274
230
18
2,8x45°
E30 346x44636Steel 1.1730
346x446
346
446
274
374
42H7
274
280
18
2,8x45°
E30 346x49636Steel 1.1730
346x496
346
496
274
416
42H7
274
330
18
2,8x45°
E30 396x39636Steel 1.1730
396x396
396
396
324
324
42H7
324
230
18
2,8x45°
E30 396x44636Steel 1.1730
396x446
396
446
324
374
42H7
324
280
18
2,8x45°
E30 396x49636Steel 1.1730
396x496
396
496
324
424
42H7
324
330
18
2,8x45°
E30 396x54646Steel 1.1730
396x546
396
546
324
466
42H7
324
380
18
2,8x45°
E30 446x44636Steel 1.1730
446x446
446
446
374
374
42H7
374
280
18
2,8x45°
E30 446x49636Steel 1.1730
446x496
446
496
374
424
42H7
374
330
18
2,8x45°
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E60
Pedrotti
29.09.2021
Series E - Series E
Pedrotti
29.09.2021
PI - Plates for inserts
Pedrotti
29.09.2021
PS - Bracket plates
Pedrotti
29.09.2021
PF - Bracket plates
Pedrotti
29.09.2021
PSXE - Plates for inserts
Pedrotti
29.09.2021
D8, Lead 2
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
D10, Lead 4
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
D12, Lead 4
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
BUM-10 (left)
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
BUM-10S
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
1.1.3 ASME BPE - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
BUKE-6F
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
SG33
Kuroda Precision Industries, Ltd.
17.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성