E-TPVCN H, LCPVC H,LCPVCT H, LCPVCBT H, LCPVCY H - Economy PVC Plate Hole Machining Type
Misumi
FA工厂自动化
23_树脂板材/玻璃板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/23_resin_plates/e_tpvcn_2h.prj},{NB=E-TPVCN2H-20-20-3-F6-G4.5-N3},{TS=Hole Type},{GR=S},{COLOR=C},{NOH=2H},{A=20},{B=20},{T=3},{F=6.0},{G=4.5},{HS=N},{SND=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
E-TPVCN2H-20-20-3-F6-G4.5...
E-TPVCN2H-20-20-3-F6-G4.5...
E-TPVCN
Hole Type
3.5
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表