E-MVP - Economy Pull Hand Operated Air Valves
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/e_mvp_asmtab.prj},{NB=E-MVP110-01},{TYPE=E-MVP},{PN1=110},{SIZE=1(100Size)},{ACT=10(2 Position 5 Pot)},{TP=01},{ACC=},{A=98.3},{AB=60.6},{B=18},{C=27},{D=16},{J=28},{K=3.0},{KA=14},{KB=0.0},{PA=29.6},{Q=G1/8},{Q3D=9.728},{QW=1.6},{PW=2.8},{M3D=12},{PITCH=0.75},{L1=10.0},{L2=60},{L3=54.7},{D1=6.0},{D2=5.5},{DH=21.6},{JH=15.6},{KH=22.6},{HD=10},{NUTT=3.5},{NUTB=15},{RH1=17.7},{RH2=22.2},{RD1=22.5},{RD2=12.5},{RG=11.5},{NUTCP=64.1},{PPATH=e_mvp/e_mvp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ACT
Actuation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
PA
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
E-MVP110-01
E-MVP110-01
1(100Size)
10(2 Position 5 Pot)
98.3
60.6
18
27
16
28
3.0
14
0.0
29.6
G1/8
E-MVP210-01
E-MVP210-01
2(200Size)
10(2 Position 5 Pot)
108.0
68.5
22
35
21
36
4.3
20
23.5
33.2
G1/8
E-MVP310-02
E-MVP310-02
3(300Size)
10(2 Position 5 Pot)
123.0
80.5
27
40
24
45
4.3
24
27.0
39.5
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성