E-MSP4V - Economy 5Port Solenoid Valve Manifold
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/e_msp4v.prj},{NB=E-MSP4V200-2},{TYPE=E-MSP4V},{PN1=200},{SIZE=2(200Size)},{NN=2},{B3=31.5},{B4=23.0},{C2=14.5},{C3=6},{D1=38},{D2=36},{D3=21},{E1=60.0},{E2=43.0},{F=23.5},{F1=13.0},{F2=11.5},{G=G1/4},{G3D=13.157},{GD=11.0},{J1=10.0},{J2=13.0},{P1=10.2},{P2=6.5},{P3=M3x0.5},{P33D=3},{P3D=5.5},{P4=4.5},{PD=23},{W1=38.5},{W2=32.0},{W3=50.0},{W4=35.8},{H1=21.5},{H2=4.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
J1
[mm]
J2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
ⁿ/ₐ
P4
[mm]
E-MSP4V100-2
E-MSP4V100-2
1(100Size)
57
52
44.5
38.0
25.5
19.0
31.5
12.5
5
30
28
20
58.0
40.0
23.5
12.0
8.5
G1/4
11.0
12.0
8.0
6.0
M3x0.5
4.3
E-MSP4V200-2
E-MSP4V200-2
2(200Size)
69
63
54.5
46.0
31.5
23.0
37.5
14.5
6
38
36
21
60.0
43.0
23.5
13.0
11.5
G1/4
10.0
13.0
10.2
6.5
M3x0.5
4.5
E-MSP4V300-2
E-MSP4V300-2
3(300Size)
82
76
65.0
55.0
37.0
27.0
45.0
17.0
6
50
45
26
75.0
53.0
29.0
16.8
12.8
G3/8
9.5
16.8
13.0
8.5
M4x0.7
4.5
E-MSP4V400-2
E-MSP4V400-2
4(400Size)
98
91
80.0
66.5
45.0
31.5
53.0
18.0
7
72
63
32
98.5
71.2
35.0
19.5
13.6
G1/2
8.0
17.0
14.4
12.5
M4x0.7
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4V200 - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
E-MSP3V - Economy 3Port Solenoid Valve Manifold
Misumi
29.05.2023
PRS - 콘넥터 블록
Festo
29.08.2023
Series D on manifold Mod. DCA
Camozzi
16.05.2024
YVV5M3 - YVV5M3
YSC
12.01.2024
MVSD1-180 - Manifold
MINDMAN
03.10.2023
Manifolds
Aircomp
08.02.2024
3V1(CONNECTION) - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
MFB520 - Manifold
SHAKO
16.08.2021
KS342 매니폴드형 - 공압 솔레노이드 밸브 (3포트 파이롯트/무급유)
케이시시정공(주)
30.01.2024
WMB21 - Bus plate, 4V series, AIRTAC (Yadeke) solenoid valve series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
4V - Manifold
AirTAC
21.07.2022
M100M, M200M, M300M, M400M - Manifold
Bimba Products
24.04.2024
WLE11_14 - Solenoid valve pilot type two position / three position five way...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성