E-MSP3V - Economy 3Port Solenoid Valve Manifold
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/e_msp3v.prj},{NB=E-MSP3V100-2},{TYPE=E-MSP3V},{PN1=100},{SIZE=1(100Size)},{NN=2},{B1=17.5},{B2=19},{B=19.5},{C1=13},{C2=12},{C3=4.5},{D1=19},{D2=16.0},{E1=31.0},{E2=17.5},{F=19.0},{F1=11.5},{G=G1/8},{G3D=9.728},{GD=7.4},{J=12},{P1=8.0},{P2=M3},{P23D=3},{P2D=5.0},{P3=4.5},{W=27.0},{H=13.70},{HW=3.9},{HH1=2.50},{HH2=9.0},{HR=0.0},{S=13.5},{SW=17.4},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
J
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
E-MSP3V100-2
E-MSP3V100-2
1(100Size)
51.5
17.5
19
13
12
4.5
19
16.0
31.0
17.5
19.0
11.5
G1/8
12
56
8.0
M3
4.5
E-MSP3V200-2
E-MSP3V200-2
2(200Size)
63.0
23.0
23
17
15
6.0
30
22.5
45.0
22.5
24.0
14.6
G1/4
14
69
10.0
M3
4.5
E-MSP3V300-2
E-MSP3V300-2
3(300Size)
76.0
27.0
28
20
17
6.0
35
24.0
49.9
29.0
27.9
15.5
G3/8
15
82
8.5
M4
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3V1(CONNECTION) - Solenoid Valve
AirTAC
21.07.2022
E-MSP4V - Economy 5Port Solenoid Valve Manifold
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성