E-MLM - Econony Standard Mecha Lock
Misumi
誘명꽣
메카 로크
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/49_keyless_bushings/e_mlm.prj},{NB=E-MLM20},{TYPE=E-MLM},{DD=20},{D=38},{D1=42.0},{W=29.0},{L1=21.0},{L2=15.5},{L3=24.0},{ML=M5x18},{M=5},{L=18},{Q=8},{L4=19.2},{G=3.70},{G2=2.00},{D2=22.87},{GR=1.50},{GR2=16.20},{PCD=15.50},{HB=2.68},{BH=8.28},{BC=0.83},{DB=4.0},{R1=0.5},{R2=0.3},{CH1=0.3},{CH2=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
Q
Qty.
ⁿ/ₐ
E-MLM5
E-MLM5
5
16
18.5
16.0
11.2
8.0
13.0
M3x10
4
E-MLM8
E-MLM8
8
21
23.5
18.5
12.5
9.5
14.5
M4x12
4
E-MLM10
E-MLM10
10
23
25.5
19.0
13.0
9.5
15.0
M4x12
4
E-MLM12
E-MLM12
12
26
28.5
22.0
15.5
10.5
18.0
M4x14
6
E-MLM14
E-MLM14
14
28
30.5
22.0
15.5
10.5
18.0
M4x14
6
E-MLM15
E-MLM15
15
29
31.5
23.0
16.5
11.5
19.0
M4x14
6
E-MLM16
E-MLM16
16
30
33.0
24.0
17.5
12.0
20.0
M4x14
6
E-MLM19
E-MLM19
19
33
35.5
24.0
17.5
12.5
20.0
M4x14
8
E-MLM20
E-MLM20
20
38
42.0
29.0
21.0
15.5
24.0
M5x18
8
E-MLM22
E-MLM22
22
40
44.0
29.0
21.0
15.5
24.0
M5x18
8
E-MLM25
E-MLM25
25
43
47.0
31.0
23.0
17.5
26.0
M5x18
8
E-MLM30
E-MLM30
30
48
52.0
31.5
23.0
17.5
26.5
M5x18
10
E-MLM32
E-MLM32
32
50
54.0
32.5
24.0
18.5
27.5
M5x18
10
E-MLM35
E-MLM35
35
57
62.0
36.0
26.0
19.5
30.0
M6x20
8
E-MLM40
E-MLM40
40
62
67.0
37.0
27.0
20.5
31.0
M6x20
10
E-MLM42
E-MLM42
42
64
69.0
37.0
27.0
20.5
31.0
M6x20
10
E-MLM45
E-MLM45
45
67
72.0
37.5
27.5
21.0
31.5
M6x20
10
E-MLM50
E-MLM50
50
72
77.0
38.5
27.5
21.5
32.5
M6x20
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성