E-HFC85 - 铝合金蝶形铰链/沉孔型/平型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfc85.prj},{NB=E-HFC85-47},{CODE=E-HFC85},{TYPE=Flat type、Counterbore type},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sand blasting natural color anodizing},{SPE=47},{SPEPOOL='47','47A','63'},{LOAD=10},{LINK=Website link},{PPATH=e-hfc85/assem/e-hfc85_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
LOAD
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
E-HFC85-47
E-HFC85
平型、沉孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
35
47
21
25
10
5.5
9
10
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表