您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAN08 - 经济型手轮 可折双幅条手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-han08.prj},{NB=E-HAN08-D125},{CODE=E-HAN08},{TYPE=Foldable handle},{ANN=Round hole type},{CPM=S45C},{LSUR=blackened},{HBM=PA6},{SCOL=black},{HTM=PA6},{BCOL=black},{D=125},{DD=12},{DD1=22},{HH=22},{HH1=25},{WEI=0.23},{LINK=Webxxx},{B=22.0},{PPATH=e-han08/../e-han08/assem/e-han08_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
SCOL
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
BCOL
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-HAN08-D80
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
80
8
18
17
19
0.10
E-HAN08-D100
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
100
10
18
17
19
0.16
E-HAN08-D125
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
125
12
22
22
25
0.23
E-HAN08-D160
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
160
14
26
27
29
0.39
E-HAN08-D200
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
200
16
30
34
36
0.63
E-HAN08-D250
E-HAN08
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
发黑
PA6
发黑
250
20
35
38
40
0.93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-HAM01 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAN11 - 经济型手轮 可折内波纹手轮 手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAM31 - 经济型手轮 背面波纹手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAL41 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAK01 - 经济型手轮 微调手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAK11 - 经济型手轮 波纹手轮 无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM31 - 手轮·背面波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBC56_62 - 手轮·实心手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM12_18 - 手轮·转动手柄型·铝合金双幅条手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN01 - 手轮·可折双幅条手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL01 - 手轮·固定手柄/转动手柄型·圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN63_66 - 手轮·可折直幅条圆轮缘手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-HAL11 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表