您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAM01 - 经济型手轮 圆轮缘手轮 转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-ham01.prj},{NB=E-HAM01-D160},{CODE=E-HAM01},{TYPE=Rotary handle type},{ANN=Keyway hole type},{CPM=S45C},{LSUR=-},{HBM=PF},{HWF=black},{HTM=PF},{BSUR=black},{D=160},{DD=16},{L=80},{L1=62},{H=38},{HH=22},{HH1=20},{D1=40.0},{F=18.3},{S=5},{WEI=0.4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
手轮主体颜色
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄部颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-HAM01-D100
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
100
12
50
36
27
17
18
34.0
13.8
4
0.18
E-HAM01-D125
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
125
12
63
47
29
20
18
36.0
13.8
4
0.25
E-HAM01-D160
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
160
16
80
62
38
22
20
40.0
18.3
5
0.4
E-HAM01-D200
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
200
18
80
80
46
25
25
50.0
20.8
6
0.76
E-HAM01-D250
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
250
25
80
101
51
28
28
56.0
28.3
8
1.11
E-HAM01-D300
E-HAM01
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
发黑
PF
发黑
300
25
100
101
58
29
28
69.0
28.3
8
1.46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表