E-GYN, E-GYNL - Economy Coupling Nut - Oil Lubrication - Internal Thread
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/e_gyn_asmtab.prj},{NB=E-GYN10A},{IT=},{DD=10A},{D=26},{D1=15.0},{D2=19},{L=56},{L1=43},{MP=M10x1.25},{LL=20},{B=10.50},{B1=14},{T=6.5},{W=17},{DD1=12.90},{RR=0.3},{M3D=10},{P3D=1.25},{AP=26},{AP2=2.250},{SP=16.01},{ML=22.4},{PPATH=e_gyn/e_gyn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
(r)
[mm]
E-GYN5
E-GYN5
5
16
8.5
11
35
27
M5x0.8
10
6.00
8
4.0
9
7.70
0.3
E-GYN6
E-GYN6
6
18
10.0
13
39
30
M6x1.0
12
6.75
9
5.0
11
8.96
0.3
E-GYN8
E-GYN8
8
22
12.5
16
47
36
M8x1.25
16
9.00
12
5.0
14
10.40
0.3
E-GYN10
E-GYN10
10
26
15.0
19
56
43
M10x1.5
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GYN10A
E-GYN10A
10A
26
15.0
19
56
43
M10x1.25
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GYN12
E-GYN12
12
30
17.5
22
65
50
M12x1.75
22
12.00
16
6.5
19
15.40
0.3
E-GYN14
E-GYN14
14
34
20.0
25
74
57
M14x2.0
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GYN14A
E-GYN14A
14A
34
20.0
25
74
57
M14x1.5
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GYN16
E-GYN16
16
38
22.0
27
84
64
M16x2.0
28
15.00
21
8.0
24
19.40
0.3
E-GYN20
E-GYN20
20
46
27.0
34
102
77
M20x1.5
33
18.00
25
10.0
30
23.00
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성