E-CPC17 - 经济型美式脚轮·固定型·容许载荷300~550kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cpc17.prj},{NB=E-CPC17-D100-PB},{CODE=E-CPC17},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=polypropylene(Wheel part code:PB),polyurethane(Wheel part code:AR)},{COLOR=Rice white(Wheel part code:PB),Red(Wheel part code:AR)},{ZC=Double ball bearing},{D=100},{CODE1=PB},{F=50},{A=113},{B=100},{C=92},{C1=76},{E=76},{E1=67},{DD=11.2},{TT=5.5},{LINK=Website Link},{PPATH=e-cpc17/assem/e-cpc17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
容许荷重
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
E-CPC17-D100-PB
E-CPC17
固定型
Q235A
镀锌
-
聚丙烯(轮部代号:PB),聚氨酯(轮部代号:AR)
米白(轮部代号:PB),红色(轮部代号:AR)
双滚珠
140
50
113
100
92
76
76
67
11.2
5.5
300
1.62
e-cpc17/assem/e-cpc17_asm...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-CPC20_24 - 经济型美式脚轮/平底活动型/容许载荷300~550kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CEM01 - 美式脚轮/固定型/美式底板 容许载荷300~450kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QBQ51_56 - 导向轮-圆柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CGK21_CGL22 - 不锈钢工业脚轮·固定型·平底活动型·容许载荷45~50kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CPC25 - 固定型不锈钢美式脚轮 容许载荷180~450kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CPM81 - 欧式脚轮 固定型 容许载荷500~900KG
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表