E-BSBM - 经济型 滚珠花键 实心轴 法兰螺母 一端台阶外螺纹 一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_bsbm_asmtab.prj},{NB=E-BSBM13-60-P5-F7-M5-B5-N4},{D=13},{L=60},{P=5},{F=7},{M=5},{B=5},{N=4},{R1=1.560},{A1=7.430},{A2=0.200},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{FC=0},{A=0},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=e_bsbm/e_bsbm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
Dh8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
W1
W
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
X
[mm]
Y1
Y
[mm]
Z
[mm]
UU
u
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HH
h
[mm]
E-BSBM8-60-P4-F7-M4-B5-N3
E-BSBM8-60-P4-F7-M4-B5-N3
8
16
32
27
8
7.5
24
3.4
6.5
4.5
1.5
0
0
0
E-BSBM10-60-P4-F7-M4-B5-N...
E-BSBM10-60-P4-F7-M4-B5-N...
10
21
42
33
9
10.5
32
4.5
8.0
4.0
1.5
0
0
0
E-BSBM13-60-P5-F7-M5-B5-N...
E-BSBM13-60-P5-F7-M5-B5-N...
13
24
44
36
9
11.0
33
4.5
8.0
4.5
1.5
0
0
0
E-BSBM16-70-P6-F7-M6-B5-N...
E-BSBM16-70-P6-F7-M6-B5-N...
16
31
51
50
10
18.0
40
4.5
8.0
6.0
2.0
0
0
0
E-BSBM20-80-P8-F7-M6-B5-N...
E-BSBM20-80-P8-F7-M6-B5-N...
20
35
58
56
10
18.0
45
5.5
9.5
5.4
2.0
0
0
0
E-BSBM25-90-P8-F7-M6-B5-N...
E-BSBM25-90-P8-F7-M6-B5-N...
25
42
65
71
13
26.5
52
5.5
9.5
8.0
3.0
0
0
0
E-BSBM30-100-P10-F9-M8-B7...
E-BSBM30-100-P10-F9-M8-B7...
30
47
75
80
13
30.0
60
6.6
11.0
8.0
3.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-BSSM - 经济型 滚珠花键 实心轴 法兰螺母 标准型
Misumi
17.03.2023
MLN - Rotating Nut - Rotating Nut
Thomson Linear
29.01.2024
法兰式LF型
THK
23.05.2024
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - 用于花键轴的套筒 DIN 5480,材料 16MnCr5
MÄDLER
10.04.2024
LBHR, LBHS, LBHC - 带法兰线性滚珠衬套 单衬型
Misumi
31.05.2024
E-BKFM - 经济型 滚珠花键 空心轴 法兰螺母 一端内螺纹型
Misumi
22.03.2023
ACA - Splined shaft - Steel
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表