您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BLL41 - 按钮型锁紧器
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/bll41.prj},{NB=BLL41-16},{CODE=BLL41},{TYPE=Standard type, button type, round hat type},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS420J2},{MAT3=SUS440C},{MAT4=SUS304WPB},{MAT5=Stainless steel},{MAT6=fluororubber},{SP=16},{THI=6~16},{M=M12x1.5(Fine teeth)},{D=10},{D1=16},{D2=32},{D3=12},{L=23.5},{L1=21.5},{H=39.5},{H1=29},{H2=12},{H3=7.0},{W=13},{FOR=50},{WEI=75},{STR=9000},{STR1=1500},{COV=BLL50-16/BLL51-16},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
按钮材质
ⁿ/ₐ
MAT3
球材质
ⁿ/ₐ
MAT4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MAT5
挡圈材质
ⁿ/ₐ
MAT6
O型圈材质
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
THI
适用板厚
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
FOR
夹紧力
[N]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
STR
剪切强度
[N]
STR1
抗拉强度
[N]
COV
适用套子
ⁿ/ₐ
BLL41-10
BLL41
标准型,按钮型,圆帽型
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
不锈钢
氟橡胶
10
6~10
M8x1.25(粗牙)
6
12
23
8
21.0
19.0
26.0
18
6
5.5
10
30
30
3000
500
BLL50-12/BLL51-12
BLL41-16
BLL41
标准型,按钮型,圆帽型
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
不锈钢
氟橡胶
16
6~16
M12x1.5(细牙)
10
16
32
12
23.5
21.5
39.5
29
12
7.0
13
50
75
9000
1500
BLL50-16/BLL51-16
E-BLL41-10
E-BLL41
经济型,按钮型,圆帽型
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
不锈钢
氟橡胶
10
6~10
M8x1.25(粗牙)
6
12
23
8
21.0
19.0
26.0
18
6
5.5
10
30
30
3000
500
E-BLL50-12/E-BLL51-12
E-BLL41-16
E-BLL41
经济型,按钮型,圆帽型
SUS303
SUS420J2
SUS440C
SUS304WPB
不锈钢
氟橡胶
16
6~16
M12x1.5(细牙)
10
16
32
12
23.5
21.5
39.5
29
12
7.0
13
50
75
9000
1500
E-BLL50-16/E-BLL51-16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BLL40 - 快速锁紧器/按钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL42 - 快速锁紧器/按钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL46 - 快速锁紧型/锥销抓紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL51 - 套子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL50 - 套子
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL43_44 - 快速锁紧器 自锁式 按钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL01_17 - 快速锁紧器 旋钮型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL56 - 夹紧销 ,锥型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BZV01 - 型材通用件·脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL11_21 - 快速安装衬套 薄板安装型/引导安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAK11_16 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EPF07-08 - 微分头 螺丝锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAC43_45 - 分度销 拉环型 带锁紧螺帽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLL62 - 快速锁紧器配件·自锁按钮专用垫板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表