目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DVL.2 - 振动阻尼元件
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVL.2
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/dvl_2/dvl_2.prj},{NB=Rubber buffers DVL.2-50-25-11-70},{PARTNUMBER=436473},{DESCRIPTION=DVL.2-50-25-11-70},{DIM01=50},{DIM02=11.0},{DIM03=25},{DIM04=2},{WEIGHT=-},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
h
[mm]
DIM04
s
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
振动阻尼元件 DVL.2-15-25-6-40
436401
DVL.2-15-25-6-40
15
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-15-25-6-55
436402
DVL.2-15-25-6-55
15
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-15-25-6-70
436403
DVL.2-15-25-6-70
15
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-20-25-6-40
436406
DVL.2-20-25-6-40
20
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-20-25-6-55
436407
DVL.2-20-25-6-55
20
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-20-25-6-70
436408
DVL.2-20-25-6-70
20
6.0
25
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-25-20-6.6-40
436411
DVL.2-25-20-6.6-40
25
6.6
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-25-20-6.6-55
436412
DVL.2-25-20-6.6-55
25
6.6
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-25-20-6.6-70
436413
DVL.2-25-20-6.6-70
25
6.6
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-30-15-16-40
436416
DVL.2-30-15-16-40
30
16.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-30-15-16-55
436417
DVL.2-30-15-16-55
30
16.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-30-15-16-70
436418
DVL.2-30-15-16-70
30
16.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-15-19-40
436421
DVL.2-35-15-19-40
35
19.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-15-19-55
436422
DVL.2-35-15-19-55
35
19.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-15-19-70
436423
DVL.2-35-15-19-70
35
19.0
15
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-20-13-40
436426
DVL.2-35-20-13-40
35
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-20-13-55
436427
DVL.2-35-20-13-55
35
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-35-20-13-70
436428
DVL.2-35-20-13-70
35
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-20-13-40
436431
DVL.2-40-20-13-40
40
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-20-13-55
436432
DVL.2-40-20-13-55
40
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-20-13-70
436433
DVL.2-40-20-13-70
40
13.0
20
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-28-13-40
436436
DVL.2-40-28-13-40
40
13.0
28
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-28-13-55
436437
DVL.2-40-28-13-55
40
13.0
28
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-28-13-70
436438
DVL.2-40-28-13-70
40
13.0
28
2
-
振动阻尼元件 DVL.2-40-30-13-40
436441
DVL.2-40-30-13-40
40
13.0
30
2
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表