카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 32B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_32b_2.prj},{NB=102460021},{Z=21},{DE=363.0},{DP=340.82},{CNSORDERNO=102460021},{DM=200},{DMX=200.0},{D2=40},{A=120},{KG=59.87},{B2=87.4},{B1=28.8},{C=6},{R3=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102460008
8
152.0
132.74
102460008
85
30
120
6.65
87.4
28.8
6
51
102460009
9
168.0
148.54
102460009
100
30
120
9.14
87.4
28.8
6
51
102460010
10
184.0
164.39
102460010
115
30
120
12.01
87.4
28.8
6
51
102460011
11
200.0
181.31
102460011
125
35
120
14.75
87.4
28.8
6
51
102460012
12
216.0
196.29
102460012
133
35
120
17.95
87.4
28.8
6
51
102460013
13
235.0
212.29
102460013
145
35
120
21.68
87.4
28.8
6
51
102460014
14
251.0
228.29
102460014
145
35
120
25.03
87.4
28.8
6
51
102460015
15
267.0
244.30
102460015
160
35
120
29.30
87.4
28.8
6
51
102460016
16
283.0
260.40
102460016
160
40
120
33.21
87.4
28.8
6
51
102460017
17
299.0
276.46
102460017
180
40
120
38.76
87.4
28.8
6
51
102460018
18
315.0
292.55
102460018
180
40
120
43.24
87.4
28.8
6
51
102460019
19
331.0
308.66
102460019
200
40
120
49.52
87.4
28.8
6
51
102460020
20
347.0
324.71
102460020
200
40
120
54.56
87.4
28.8
6
51
102460021
21
363.0
340.82
102460021
200
40
120
59.87
87.4
28.8
6
51
102460022
22
379.0
356.98
102460022
*200
40
120
65.47
87.4
28.8
6
51
102460023
23
396.0
373.08
102460023
*200
40
120
71.35
87.4
28.8
6
51
102460024
24
412.0
389.18
102460024
*200
40
120
77.52
87.4
28.8
6
51
102460025
25
428.0
405.33
102460025
*200
40
120
83.66
87.4
28.8
6
51
102460026
26
444.0
421.44
102460026
*200
40
120
90.69
87.4
28.8
6
51
102460028
28
476.0
453.69
102460028
*200
40
120
104.99
87.4
28.8
6
51
102460030
30
508.0
486.00
102460030
*200
40
120
120.41
87.4
28.8
6
51
102460035
35
589.0
566.71
102460035
*200
40
120
163.85
87.4
28.8
6
51
102460038
38
638.0
615.16
102460038
*200
40
120
193.33
87.4
28.8
6
51
102460040
40
670.0
647.47
102460040
*220
40
148
214.39
87.4
28.8
6
51
102460045
45
751.0
728.24
102460045
*220
40
148
282.32
87.4
28.8
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성