광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
du 1 4 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DU-1/4
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/du_1_4/du_1_4.prj},{NB=DU-1/4},{PN=DU-1/4},{DESC=Step Up/Down Power Isolation Transformer, 250VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series},{POWERVA=250},{OS=208/214/220/224/230/240V},{OP=104/110/120V},{INPUT=104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=12 lbs (5.44 kg)},{LENGTH=5.31 in. (134.9 mm)},{WIDTH=4.25 in. (108 mm)},{HEIGHT=5.25 in. (133.4 mm)},{SHA256=gNIqPfDa1uM0kjCTHAo+xatkq6KkvgfvJmninrmDvIs=},{INAME=00019__du2d1_4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DU-1/4
DU-1/4
Step Up/Down Power Isolat...
250
208/214/220/224/230/240V
104/110/120V
104V/110V/120V/208V/214V/...
Chassis Mount
50500Hz
12 lbs (5.44 kg)
5.31 in. (134.9 mm)
4.25 in. (108 mm)
5.25 in. (133.4 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성