DTL-C55PA-TM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtl_c55pa_tm.prj},{NB=DTL-C55PA-TMS-119-502(0)},{TYPE=DTL-C55PA-TMS-119-502},{SFM=250},{WG=125.0},{X=0},{ORDERNO=628-000-698},{PR=Distance sensors},{OPR=Distance diffuse},{RM=100...5000},{OR=100...5000},{LS=Laser class 1, red 650 nm},{H=50 x 50 (C55)},{HM=ABS},{ER=IP 67/IP 69K},{P=PNP/NPN auto-detect},{O=Light-on/Dark-on + 4 ... 20 mA + Teach input},{I=Standard output},{C=M12 5-pin},{SV=18...30 VDC},{PO=PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on + 4 ... 20 mA + Teach input},{SRT=0},{SA=Teach button/input},{TR=-40...+60},{R=< 5},{RP=0},{LI=± 30},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTL_C55PA.pdf},{OMPDF=DTL-C55PA-TMS_Manual_EDF.pdf},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
R
Resolution
[mm]
LI
Linearity
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DTL-C55PA-TMS-119-502
628-000-698
DTL-C55PA-TMS-119-502
Distance sensors
Distance diffuse
100...5000
100...5000
Laser class 1, red 650 nm
50 x 50 (C55)
ABS
IP 67/IP 69K
PNP/NPN auto-detect
Light-on/Dark-on + 4 ......
Standard output
M12 5-pin
18...30 VDC
PNP/NPN auto-detect, Ligh...
Teach button/input
250
-40...+60
< 5
± 30
125.0
85365019
YES
YES
DTL-C55PA-TMS-119-503
628-000-699
DTL-C55PA-TMS-119-503
Distance sensors
Distance diffuse
100...5000
100...5000
Laser class 1, red 650 nm
50 x 50 (C55)
ABS
IP 67/IP 69K
PNP/NPN auto-detect
Light-on/Dark-on + 0...1...
Standard output
M12 5-pin
18...30 VDC
PNP/NPN auto-detect, Ligh...
Teach button/input
250
-40...+60
< 5
± 30
125.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성