광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
dst 7 20 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-7-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_7_20/dst_7_20.prj},{NB=DST-7-20},{PN=DST-7-20},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series},{POWERVA=36},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.59 in. (40.4 mm)},{SHA256=3kSB9NhemesvB7bQLBimrLKOeVW+28HE6Q4mYuhEc1Q=},{INAME=00401__dst2d7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DST-7-20
DST-7-20
Split Bobbin Low Power Tr...
36
20VCT
10V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.1 lbs (0.5 kg)
2.62 in. (66.5 mm)
2.18 in. (55.4 mm)
1.59 in. (40.4 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
dst_4_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dst_5_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dst_7_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dst_6_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dst_6_120 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성