Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DSB - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,锁定系统(最大承重 9816 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dsb.prj},{NB=DSB28-290-1},{INFO1=info1_dsb},{GUI=DSB},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=290},{LS=1},{A=84},{B=17},{C=63},{D=35},{F=2460},{M=25},{N=80},{LX=290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490},{LXX=[290:1490/80]},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
LTOT
总长度
[mm]
H
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
max.
[N]
M
[mm]
N
[mm]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
DSB28-290-Right
DS 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相...
DSB
28
342
296
84
17
63
35
2460
25
80
4
DSB43-530-Right
DS 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相...
DSB
43
599
556
120
28
95
45
5630
25
80
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DSS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道(最大承重 25664 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DSD - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程(最大承重 38018 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
ASN - 钢制伸缩导轨,部分伸长 50%,淬火辊道,高承重(最大承重 88494 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2023
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DEV - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DBN - DBN - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高刚性(最大承重 2662 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
LRS - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
17.10.2023
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
LTH..S - 带阻尼末端挡块的钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
DEF..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
05.12.2022
DEV..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DEM - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
滚子 - COMPACT RAIL 直线导轨滚珠轴承滚子
Rollon
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表