DS - Rear double clevis
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP95 ISO Cylinder Double Acting
Mounting Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp95/mounting_brackets/ds.prj},{NB=DS5050},{IDNR=MIN},{MODEL=DS5050},{BORE=50},{E=65},{B1=21},{B2=45},{B3=4.3},{TG1=46.5},{T=4},{L1=14.0},{L3=54},{I1=5},{I2=6.5},{FL=27},{H=12},{D1=40},{D2=15.0},{D3=9.0},{CN=16},{MR=14.0},{AA=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
E
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
TG1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
FL
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
CN
[mm]
MR
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
DS5032
32
45
14
34
3.3
32.5
3
11.5
41
5
5.5
22
10
30
10.5
6.6
10
10.0
DS5032
DS5040
40
55
16
40
4.3
38.0
4
12.0
48
5
5.5
25
10
35
11.0
6.6
12
12.0
DS5040
DS5050
50
65
21
45
4.3
46.5
4
14.0
54
5
6.5
27
12
40
15.0
9.0
16
14.0
DS5050
DS5063
63
75
21
51
4.3
56.5
4
14.0
60
5
6.5
32
12
45
15.0
9.0
16
18.0
DS5063
DS5080
80
95
25
65
4.3
72.0
4
16.0
75
5
10.0
36
16
45
18.0
11.0
20
20.0
DS5080
DS5100
100
115
25
75
6.3
89.0
4
16.0
85
5
10.0
41
16
55
18.0
11.0
20
22.0
DS5100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ES - Angled Rear Clevis
SMC
27.10.2020
E - Counter pivot E
SMC
27.10.2020
CP95-X1439 (Assembly) - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / rel...
SMC
28.09.2023
CP96/C96_KJ - Piston Rod Ball Joint
SMC
09.07.2021
D - Rear double clevis D
SMC
29.10.2020
LQG - Right angle clevis foot
Festo
24.08.2023
KJ - Piston rod ball joint
SMC
27.10.2020
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
KF-16 - Piston rod locknut(zinc-plated steel)
Univer
28.06.2016
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
ES - Angled Rear Clevis
SMC
29.10.2020
L - Foot L
SMC
27.10.2020
CP96/C96-ES - Angled Head End Clavis
SMC
09.07.2021
GKM - Piston rod clevis
SMC
27.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성