目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-D Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_d_rohling_1.prj},{NB=D14MS},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=D14MS},{BZ=DS-D 14-MS/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 400},{INFO=L - Einschraubverschraubung},{S1=27},{S2=19},{L2=39.5},{I2=22.0},{I3=32},{L3=71.5},{I=14},{G=M20x1,5k},{G1=M22X1,5},{GEW=23.8},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{L333=62.000},{LK2=30.000},{NDR=20.000},{KDR=18.052},{L222=30.000},{ALF1=1.600},{SK=XDRMLSR},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{KDI=20.376},{P=1.500},{F=16.300},{F1=10.000},{F2=10.000},{I4=11.000},{A=1.200},{A1=1.200},{L4=20.500},{VER=1.000},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_d_rohling_asmtpl.prj},{BESTNR1=D14MS},{BESTNR2=D14MS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D14MS
DS-D 14-MS/ZN
14
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
27
19
39.5
22.0
32
71.5
14
M20x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
D14RS
DS-D 14-RS/ZN
14
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
27
19
39.5
22.0
32
71.5
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
D15ML
DS-D 15-ML/ZN
15
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
27
19
36.0
21.0
32
68.0
14
M18x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
D15RL
DS-D 15-RL/ZN
15
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
27
19
36.0
21.0
34
70.0
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
D16MS
DS-D 16-MS/ZN
16
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
30
24
42.5
24.5
32
74.5
14
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
D16RS
DS-D 16-RS/ZN
16
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
30
24
42.5
24.5
32
74.5
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
D18ML
DS-D 18-ML/ZN
18
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
32
24
39.5
23.5
36
75.5
14
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
D18RL
DS-D 18-RL/ZN
18
L / PN 315
L Einschraubverschraubung
32
24
39.5
23.5
36
75.5
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
D4MLL
S-D 4-MLL/ZN
4
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
10
9
20.5
11.0
17
37.5
10
M8x1K
Zink-Nickel
Stahl
D4RLL
S-D 4-RLL/ZN
5
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
10
11
20.5
11.0
17
37.5
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
D6MLL
S-D 6-MLL/ZN
6
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
12
11
21.0
9.5
17
38.0
10
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
D6RLL
S-D 6-RLL/ZN
6
LL / PN 100
L Einschraubverschraubung
12
11
21.0
9.5
17
38.0
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表