카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Dry-Running Vacuum Pumps EVE-TR - EVE-TR 140/S067/S068 F IE2/UL/CSA
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Vacuum Pumps
Dry-Running Vacuum Pumps EVE-TR
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/vakuum_pumpen/trockenlaeufer_vakuum_pumpen_eve_tr/10_03_01_00265.prj},{NB=SCHMALZ 10.03.01.00265 EVE-TR 140/S067/S068 F IE2/UL/CSA},{NAME=10_03_01_00265},{INAME=10_03_01_00265},{SHA256=I4Ly08bhov/lJ/2iiWtkMYOVJfG8xC8aBX1IFuu+Ar0=},{NNCUSTOM=EVE-TR 140/S067/S068 F IE2/UL/CSA},{NTCUSTOM=Vakuumpumpe},{NBCUSTOM=EVE-TR 140/S067/S068 F IE2/UL/CSA},{LINACUSTOM=EVE-TR 140/S067/S068 F IE2/UL/CSA},{ARTNR=10.03.01.00265},{C114=470},{C113=110},{C127=12},{C135=G1-1/4\"-IG},{C138=G1-1/2\"-IG},{C679=M8-IG},{C117=336},{C115=437},{C116=75},{C111=873},{C109=851},{C110=140},{C628=398},{C625=245},{C626=122.5},{C493=-800},{C2206=-23.624},{C885=129},{C887=154},{C528=YY230/Y460V ±10%},{C521=4.8},{C576=109.5},{C449=IP 55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C113
B2
[mm]
C127
d
[mm]
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C679
G5
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C116
H2
[mm]
C111
L
[mm]
C109
L1
[mm]
C110
L2
[mm]
C628
X1
[mm]
C625
Y1
[mm]
C626
Y2
[mm]
C493
Vacuum (max)
[mbar]
C2206
Vacuum (max)
[inHg]
C885
Saugvermögen (50 Hz)
[mł/h]
C887
Saugvermögen (60 Hz)
[mł/h]
C528
Spannung (60 Hz)
ⁿ/ₐ
C521
Nennleistung (60 Hz)
[kW]
C576
Weight
[kg]
C449
Protection class
ⁿ/ₐ
SCHMALZ 10.03.01.00265 EV...
10_03_01_00265
EVE-TR 140/S067/S068 F IE...
Vakuumpumpe
EVE-TR 140/S067/S068 F IE...
EVE-TR 140/S067/S068 F IE...
10.03.01.00265
470
110
12
G1-1/4"-IG
G1-1/2"-IG
M8-IG
336
437
75
873
851
140
398
245
122.5
-800
-23.624
129
154
YY230/Y460V ±10%
4.8
109.5
IP 55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성