카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
DQPUR202BUT - Threaded
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Drum Connectors
DrumQuik PUR Series
Coupling Inserts - Virgin HDPE
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/drum_connectors/pur_series/inserts/dqpur202but.prj},{NB=DQPUR202BUT},{DMAJ=2.50000},{TL=0.67000},{L1=4.74000},{L2=0.16000},{L3=0.22000},{L4=0.50000},{D1=2.94400},{D2=2.90800},{D3=2.06000},{D4=1.69000},{D5=1.39000},{R1=0.08000},{R2=0.09000},{D6=1.13000},{D7=0.77000},{L5=1.51000},{L6=1.74000},{L7=2.38000},{L8=2.59000},{L9=3.28000},{L10=3.49000},{R3=1.08000},{R4=0.88000},{R5=0.55000},{R6=0.42000},{D8=1.54200},{D9=1.51800},{LL1=0.01500},{DD1=0.64400},{T1=0.45000},{T2=0.35000},{T3=0.04500},{DD2=0.27000},{DD3=0.16000},{T4=0.10000},{LL2=0.71800},{R7=0.21500},{RR1=0.11000},{H1=2.74000},{PN=DQPUR202BUT},{TT=2\" American Buttress Thread},{CCOLUMN=DQPUR202BUT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
DQPUR202BUT
DQPUR202BUT
DQPUR202BUT
2" Drum Insert with Ameri...
DrumQuik PUR
10
DrumQuik
FDA EPDM
-20°F
-20°C
120°F
49°C
Vacuum to 45psig,3.1bar
Compliant
Virgin Polyethylene(HDPE)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성