dpc 16 55 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-16-55
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dpc_16_55/dpc_16_55.prj},{NB=DPC-16-55},{PN=DPC-16-55},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 1VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=1},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.16 lbs (0.07 kg)},{LENGTH=1 in. (25.4 mm)},{WIDTH=1.37 in. (34.8 mm)},{HEIGHT=0.83 in. (21.1 mm)},{SHA256=liWRyXVVMTVQNGW4BqfeAe/TC15kx/RifqJKeuFuuKc=},{INAME=00315__dpc2d12e0va}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DPC-16-55
DPC-16-55
Low Power Miniature Trans...
1
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50500Hz
0.16 lbs (0.07 kg)
1 in. (25.4 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
0.83 in. (21.1 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성