광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
dpc 12 100 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-12-100
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dpc_12_100/dpc_12_100.prj},{NB=DPC-12-100},{PN=DPC-12-100},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 1.2VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series},{POWERVA=1,2},{OS=12.6VCT},{OP=6.3V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.31 lbs (0.14 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=1.18 in. (30 mm)},{SHA256=M8HK76mFewYTy1UHNF3iU9XbGWoFEzbfzcaf7yOZWv8=},{INAME=00308__dpc2d12e2va}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DPC-12-100
DPC-12-100
Low Power Miniature Trans...
1,2
12.6VCT
6.3V
115V/230V
Thru Hole Mount
50500Hz
0.31 lbs (0.14 kg)
1.37 in. (34.8 mm)
1.12 in. (28.4 mm)
1.18 in. (30 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14a_20_24 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
773-493 - Ex-Push-wire connector for junction boxes 3-conductor terminal bl...
WAGO
14.07.2023
773-173 - PUSH-WIRE CONNECTOR FOR JUNCTION BOXES 3-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK...
WAGO
14.07.2023
dpc_10_440 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dpc_10_2400 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dpc_10_90 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성