dpc 10 2400 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DPC-10-2400
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dpc_10_2400/dpc_10_2400.prj},{NB=DPC-10-2400},{PN=DPC-10-2400},{DESC=Low Power Miniature Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=24},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=0.75 lbs (0.34 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=2.25 in. (57.2 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=tKwv58bzWHiTjPnWT72tUUIR0AIQe/lGy+1THofQw14=},{INAME=00300__dpc2d242e0va}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DPC-10-2400
DPC-10-2400
Low Power Miniature Trans...
24
10VCT
5V
115V/230V
Thru Hole Mount
50500Hz
0.75 lbs (0.34 kg)
1.62 in. (41.1 mm)
2.25 in. (57.2 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성