광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
dp 241 8 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-8-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_8_10/dp_241_8_10.prj},{NB=DP-241-8-10},{PN=DP-241-8-10},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 100VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=100},{OS=10VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.75 lbs (1.25 kg)},{LENGTH=4.03 in. (102.4 mm)},{WIDTH=2.3 in. (58.4 mm)},{HEIGHT=2.58 in. (65.5 mm)},{SHA256=jiYsTJXiy6U5yVGB/mYcOMendDhlQUucRmMgxly3jtA=},{INAME=00278__dp2d2412d82dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
DP-241-8-10
DP-241-8-10
Split Bobbin Transformer ...
100
10VCT
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
2.75 lbs (1.25 kg)
4.03 in. (102.4 mm)
2.3 in. (58.4 mm)
2.58 in. (65.5 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bell transformer (<= 18VA)
SIEMENS
04.05.2022
3VA11806EF320AA0 - Circuit breaker for power transformer, generator and sys...
Siemens Industry
19.09.2023
eco_105_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mpi_300_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mpi_300_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성