Doppel-Kettenrad - 5/8 x 3/8" aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Doppelkettenräder- und Kettenradscheiben
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/doppelkettenraeder-und-kettenradscheiben/doppelkettenrad_5_8_3_8.prj},{NB=Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/8, passend fuer zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 361-310-015},{IDNR=},{Z=15},{DE=83.0},{DP=76.36},{B1=9.0},{B2=36.0},{DM=59},{A=53},{D1=20},{T=15.875},{ZX=015}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-012
12
67.0
61.34
9.0
36.0
44
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-013
13
72.0
66.32
9.0
36.0
49
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-014
14
77.0
71.34
9.0
36.0
54
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-015
15
83.0
76.36
9.0
36.0
59
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-016
16
88.0
81.37
9.0
36.0
64
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-017
17
93.0
86.39
9.0
36.0
69
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-018
18
98.0
91.42
9.0
36.0
74
53
20
Doppel-Kettenrad 5/8 x 3/...
361-310-019
19
103.0
96.45
9.0
36.0
79
53
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Double sprocket 5/8 x 3/8" - Double sprockets 5/8 x 3/8", suitable for two ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Double sprocket 1/2 x 5/16" - Double sprockets 1/2 x 5/16", suitable for tw...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 5/8 x 3/8 " - Chain 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Double sprocket 3/8 x 7/32" - Double sprockets 3/8 x 7/32", suitable for tw...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 5/8" x 3/8" - 5/8 x 3/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
22253 - Sprockets duplex 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
30.04.2024
Double sprocket 1" x 17.02 mm - Double sprockets 1" x 17.02 mm, suitable fo...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Kettenradscheibe - Sprocket 5/8 x 3/8 ", for roller chains according to DIN...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 3/4 x 7/16" - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 5/8 x 3/8““, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 2 x 1 1/4" - Sprocket 2 x 1 1/4", for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 2 x 1 1/4" - Sprocket 2 x 1 1/4", for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성