Double-Interlock 4-Bolt Flange Expansion Inch Bore - Double-Interlock Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Double Interlock Tapered Roller Bearings
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/double_interlock/bearings/f4b_di_exp_asmtab.prj},{NB=023464},{SS=2-7/16},{SS1=2.437500},{BOD=5.186500},{PN=023464},{DESCRIPTION=F4B-DI-207RE},{EF=Expansion Type},{BORE=5.1865},{A=4},{A1=4.0000000},{B=7-5/8},{B1=7.6250000},{C=2-15/16},{C1=2.9375000},{D=8-1/2},{D1=8.5000000},{E=7/16},{E1=0.4375000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=8-9/16},{G1=8.5625000},{H=5/8},{H1=0.6250000},{J=6},{J1=6.000000},{L=4-1/16},{L1=4.0625000},{T=5/16},{T1=0.3125000},{PPATH=f4b_di_exp_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
T
[인치]
023451
1-3/16
023451
F4B-DI-103RE
Expansion Type
2-3/4
5-1/8
2-1/8
5-21/32
3/16
3/8
5-1/4
7/16
3-31/32
2-1/4
5/16
023452
1-1/4
023452
F4B-DI-104RE
Expansion Type
2-3/4
5-1/8
2-1/8
5-21/32
3/16
3/8
5-1/4
7/16
3-31/32
2-1/4
5/16
023453
1-3/8
023453
F4B-DI-106RE
Expansion Type
3
5-3/4
2-1/8
6-1/4
5/16
1/2
5-3/4
1/2
4-27/64
2-3/4
3/16
023454
1-7/16
023454
F4B-DI-107RE
Expansion Type
3
5-3/4
2-1/8
6-1/4
5/16
1/2
5-3/4
1/2
4-27/64
2-3/4
3/16
023455
1-1/2
023455
F4B-DI-108RE
Expansion Type
3-3/8
6-1/8
2-7/16
6-3/4
3/8
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
023456
1-5/8
023456
F4B-DI-110RE
Expansion Type
3-3/8
6-1/8
2-7/16
6-3/4
3/8
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
023457
1-11/16
023457
F4B-DI-111RE
Expansion Type
3-3/8
6-1/8
2-7/16
6-3/4
3/8
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
023458
1-3/4
023458
F4B-DI-112RE
Expansion Type
3-1/2
6-7/8
2-9/16
7-1/2
3/8
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
023459
1-7/8
023459
F4B-DI-114RE
Expansion Type
3-1/2
6-7/8
2-9/16
7-1/2
3/8
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
023460
1-15/16
023460
F4B-DI-115RE
Expansion Type
3-1/2
6-7/8
2-9/16
7-1/2
3/8
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
023461
2
023461
F4B-DI-200RE
Expansion Type
3-1/2
6-7/8
2-9/16
7-1/2
3/8
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
023462
2-3/16
023462
F4B-DI-203RE
Expansion Type
3-3/4
7-3/16
2-23/32
8
7/16
5/8
7-13/16
9/16
5-21/32
3-3/4
3/16
023463
2-1/4
023463
F4B-DI-204RE
Expansion Type
4
7-5/8
2-15/16
8-1/2
7/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
023464
2-7/16
023464
F4B-DI-207RE
Expansion Type
4
7-5/8
2-15/16
8-1/2
7/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
023465
2-1/2
023465
F4B-DI-208RE
Expansion Type
4
7-5/8
2-15/16
8-1/2
7/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
023466
2-11/16
023466
F4B-DI-211RE
Expansion Type
4-1/2
8-7/8
3-11/32
9-3/4
1/2
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
023467
2-3/4
023467
F4B-DI-212RE
Expansion Type
4-1/2
8-7/8
3-11/32
9-3/4
1/2
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
023468
2-15/16
023468
F4B-DI-215RE
Expansion Type
4-1/2
8-7/8
3-11/32
9-3/4
1/2
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
023469
3
023469
F4B-DI-300RE
Expansion Type
4-1/2
8-7/8
3-11/32
9-3/4
1/2
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
023470
3-3/16
023470
F4B-DI-303RE
Expansion Type
5
10-1/4
3-23/32
11-1/2
1/2
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-1/2
5/16
023471
3-1/4
023471
F4B-DI-304RE
Expansion Type
5
10-1/4
3-23/32
11-1/2
1/2
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-1/2
5/16
023472
3-7/16
023472
F4B-DI-307RE
Expansion Type
5
10-1/4
3-23/32
11-1/2
1/2
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-1/2
5/16
023473
3-1/2
023473
F4B-DI-308RE
Expansion Type
5
10-1/4
3-23/32
11-1/2
1/2
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-1/2
5/16
023474
3-15/16
023474
F4B-DI-315RE
Expansion Type
6-1/4
11-7/16
4-5/8
13
3/4
1
12-7/8
13/16
9-3/16
6
5/16
023475
4
023475
F4B-DI-400RE
Expansion Type
6-1/4
11-7/16
4-5/8
13
3/4
1
12-7/8
13/16
9-3/16
6
5/16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성