피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Domleuchten
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/domleuchten.prj},{NB=EE1G0170},{IDNR=EE1G0170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=64},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=LED Domleuchte, Ø170mm, Weißlicht, 5,8W, 5200K, 24V DC, M8-Stecker 4polig, IP00, Aluminium},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EE1G0170},{DELTIME=},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Domleuchte}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
Betriebsart
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Blitzcontroller
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Streuverhalten Frontscheibe
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Anzahl der LEDs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Bemessungsbetriebsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Breite des Leuchtfeldes
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_INNENDURCHMESSER
Innendurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Stoßstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Öffnungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Wellenlänge der Leuchte
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Arbeitsbereich
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
EE500170
EE500170
LED Domleuchte, 100x100x5...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EE500170
14
Domleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
intern
LED
Weißlicht
0
IP20
III
diffus
Aluminium
300mA
100mm
5.000K
52mm
20mm
100mm
6W
1.200mA
4
22,8 - 25,2
30 - 70
10 - 30
1 - 30
02.11.2023
EE1G0170
EE1G0170
LED Domleuchte, Ø170mm, W...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EE1G0170
Domleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
nein
LED
Weißlicht
0
IP00
III
klar
64
Aluminium
240mA
170mm
5.200K
97mm
14mm
4,8W
800mA
120°
4
24
10 - 50
02.11.2023
EE500770
EE500770
LED Domleuchte, 100x100x5...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EE500770
14
Domleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
intern
LED
Rotlicht unpolarisiert
0
IP20
III
diffus
Aluminium
300mA
100mm
52mm
20mm
100mm
3W
1.200mA
625nm
4
22,8 - 25,2
30 - 70
10 - 30
1 - 30
02.11.2023
EE500670
EE500670
LED Domleuchte, 100x100x5...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EE500670
14
Domleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
intern
LED
Blaulicht
0
IP20
III
diffus
Aluminium
300mA
100mm
52mm
20mm
100mm
6W
1.200mA
465nm
4
22,8 - 25,2
30 - 70
10 - 30
1 - 30
02.11.2023
EE1G0171
EE1G0171
LED Domleuchte, Ø172mm, W...
Für Prüfaufgaben jegliche...
EE1G0171
Domleuchte
Steckverbinder M8
Permanentbetrieb
nein
LED
Weißlicht
0
IP00
III
klar
128
Aluminium
520mA
130mm
172mm
6.500K
20mm
40mm
12,48W
120°
4
24
10 - 50
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Entocentric
Ipf Electronic
09.01.2024
2701783 - CSD-SL 200 YE
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
MC000347 - Movement sensor for intrusion detection system (surface mounting...
#ETIM Deutschland
20.08.2021
SL-X-TRIO RT IO-Link - Signal lights
SCHREMPP electronic
28.05.2021
DTR-C23PB-TM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성