DMB-1 - Ball Bearings - Flanged, Double Shielded
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Ball Bearings
Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050300/p040340/dmb-1.prj},{NB=DMB-99},{PN=DMB-99},{AMERSID=1045440},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Standard},{A=0.3750},{B=0.8750},{C=0.2812},{EXTENDED=-},{DYNAMIC=748.00000000},{MAXRPM=38,000},{ILD=0.472},{OLD=0.785},{EXTW=0.1719},{ILW=0.2772},{CON=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
C
C Width
[인치]
EXTENDED
Extended Ring Width
ⁿ/ₐ
DYNAMIC
Dynamic Load Rating Lbs
[인치]
MAXRPM
Maximum rpm
ⁿ/ₐ
DMB-1
DMB-1
1091563
-
-
Standard
0.0469
0.1562
0.0937
-
31
120,000
DMB-2
DMB-2
1045416
-
-
Standard
0.0550
0.1875
0.1094
-
52
110,000
DMB-3
DMB-3
1045417
-
-
Standard
0.0781
0.2500
0.1406
-
70
80,000
DMB-4
DMB-4
1045419
-
-
Standard
0.0937
0.1875
0.0937
-
43
95,000
DMB-5
DMB-5
1091564
-
-
Standard
0.0937
0.3125
0.1406
-
124
71,000
DMB-6
DMB-6
1045429
-
-
Standard
0.1250
0.2500
0.1094
-
64
80,000
DMB-7
DMB-7
1045432
-
-
Standard
0.1250
0.3125
0.1406
-
124
71,000
DMB-8
DMB-8
1045438
-
-
Standard
0.1250
0.3750
0.1406
-
144
63,000
DMB-9
DMB-9
1091565
-
-
Standard
0.1250
0.3750
0.1562
-
144
63,000
DMB-10
DMB-10
1045404
-
-
Standard
0.1250
0.5000
0.1719
-
144
63,000
DMB-11
DMB-11
1091566
-
-
Standard
0.1562
0.3125
0.1250
-
81
63,000
DMB-12
DMB-12
1045410
-
-
Standard
0.1875
0.3125
0.1250
-
81
63,000
DMB-13
DMB-13
1045411
-
-
Standard
0.1875
0.3750
0.1250
-
160
60,000
DMB-14
DMB-14
1091567
-
-
Standard
0.1875
0.5000
0.1960
-
293
50,000
DMB-15
DMB-15
1045412
-
-
Standard
0.2500
0.3750
0.1250
-
84
56,000
DMB-16
DMB-16
1045413
-
-
Standard
0.2500
0.5000
0.1875
-
243
50,000
DMB-17
DMB-17
1045414
-
-
Standard
0.2500
0.6250
0.1960
-
335
45,000
DMB-18
DMB-18
1045415
-
-
Standard
0.3125
0.5000
0.1562
-
122
48,000
DMB-98
DMB-98
1045439
-
-
Standard
0.2500
0.7500
0.2812
-
524
43,000
DMB-99
DMB-99
1045440
-
-
Standard
0.3750
0.8750
0.2812
-
748
38,000
DMB-100
DMB-100
1045405
-
-
Standard
0.5000
1.1250
0.3125
-
880
20,000
DMB-101
DMB-101
1045406
-
-
Standard Extra Thin
0.3750
0.6250
0.1562
-
93
30,000
DMB-102
DMB-102
1045407
-
-
Standard Extra Thin
0.5000
0.7500
0.1562
-
108
24,000
DMB-103
DMB-103
1045408
-
-
Standard Extra Thin
0.6250
0.8750
0.1562
-
112
20,000
DMB-104
DMB-104
1045409
-
-
Standard Extra Thin
0.7500
1.0000
0.1562
-
123
16,000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성