피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with square
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 EW
DIN808 EW V
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_ew/din808_ew_v/din_808_ew_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Nadellager DIN808-36-V18-74-EW},{ARTNR=DIN808-36-V18-74-EW},{PARTNUMBER=DIN 808-36-V18-74-EW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_ew8.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=36},{D2=18},{S=V18},{L1=74},{L3=37.0},{L4=40},{T=17},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.3800},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Square
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-V10-48-EW
22
V10
48
24.0
26
12
0.0911
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-V10-62-EW
22
V10
62
31.0
26
18
0.1230
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-V12-56-EW
25
V12
56
28.0
30
13
0.1433
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-V12-74-EW
25
V12
74
37.0
30
21
0.1920
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-28-V14-60-EW
28
V14
60
30.0
36
13
0.1735
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-V16-68-EW
32
V16
68
34.0
36
16
0.2700
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-V16-86-EW
32
V16
86
43.0
38
24
0.3571
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-36-V18-74-EW
36
V18
74
37.0
40
17
0.3800
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-V20-82-EW
42
V20
82
41.0
46
18
0.5720
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-V20-108-EW
42
V20
108
54.0
48
31
0.7740
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-45-V22-95-EW
45
V22
95
47.5
50
22
0.7400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-V25-108-EW
50
V25
108
54.0
55
26
1.0380
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-V25-132-EW
50
V25
132
66.0
56
38
1.2500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-V30-122-EW
58
V30
122
61.0
68
29
1.5500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-V30-130-EW
58
V30
130
65.0
68
33
1.2500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-70-V35-140-EW
70
V35
140
70.0
72
35
2.6300
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성