目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with square
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 EW
DIN808 EW V
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_ew/din808_ew_v/din_808_ew_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Nadellager DIN808-36-V18-74-EW},{ARTNR=DIN808-36-V18-74-EW},{PARTNUMBER=DIN 808-36-V18-74-EW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_ew8.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=36},{D2=18},{S=V18},{L1=74},{L3=37.0},{L4=40},{T=17},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.3800},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Square
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-V10-48-EW
22
V10
48
24.0
26
12
0.0911
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-V10-62-EW
22
V10
62
31.0
26
18
0.1230
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-V12-56-EW
25
V12
56
28.0
30
13
0.1433
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-V12-74-EW
25
V12
74
37.0
30
21
0.1920
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-28-V14-60-EW
28
V14
60
30.0
36
13
0.1735
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-V16-68-EW
32
V16
68
34.0
36
16
0.2700
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-V16-86-EW
32
V16
86
43.0
38
24
0.3571
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-36-V18-74-EW
36
V18
74
37.0
40
17
0.3800
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-V20-82-EW
42
V20
82
41.0
46
18
0.5720
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-V20-108-EW
42
V20
108
54.0
48
31
0.7740
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-45-V22-95-EW
45
V22
95
47.5
50
22
0.7400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-V25-108-EW
50
V25
108
54.0
55
26
1.0380
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-V25-132-EW
50
V25
132
66.0
56
38
1.2500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-V30-122-EW
58
V30
122
61.0
68
29
1.5500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-V30-130-EW
58
V30
130
65.0
68
33
1.2500
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-70-V35-140-EW
70
V35
140
70.0
72
35
2.6300
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表