目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with bore
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 DW
DIN808 DW B
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_dw/din808_dw_b/din_808_dw_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Nadellager DIN808-36-B18-114-DW},{ARTNR=DIN808-36-B18-114-DW},{PARTNUMBER=DIN 808-36-B18-114-DW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_dw8.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D1=36},{D2=B18},{S=18},{L2=114},{L3=37.0},{L4=40},{T=17},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.5540},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-B10-74-DW
22
B10
74
24.0
26
12
0.1400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-22-B12-88-DW
22
B12
88
31.0
26
18
0.0170
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-B12-86-DW
25
B12
86
28.0
30
13
0.2160
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-25-B16-104-DW
25
B16
104
37.0
30
21
0.2350
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-28-B14-96-DW
28
B14
96
30.0
36
13
0.2870
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-B16-105-DW
32
B16
105
34.0
37
16
0.4240
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-32-B20-124-DW
32
B20
124
43.0
38
24
0.4610
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-36-B18-114-DW
36
B18
114
37.0
40
17
0.5540
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-B20-128-DW
42
B20
128
41.0
46
18
0.8980
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-42-B25-156-DW
42
B25
156
54.0
48
31
1.0250
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-45-B22-145-DW
45
B22
145
47.5
50
22
1.1250
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-B25-163-DW
50
B25
163
54.0
55
26
1.5940
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-50-B30-188-DW
50
B30
188
66.0
56
38
1.7510
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-B30-190-DW
58
B30
190
61.0
68
29
2.4960
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-58-B32-198-DW
58
B32
198
65.0
68
33
2.5520
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Nadellag...
DIN808-70-B35-212-DW
70
B35
212
70.0
72
35
0.0000
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表