目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single with square
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 EG
DIN808 EG V
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_eg/din808_eg_v/din_808_eg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN808-32-V16-68-EG},{ARTNR=DIN808-32-V16-68-EG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-V16-68-EG},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_eg9.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=32},{D2=V16},{S=V16},{L1=68},{L3=34.0},{L4=36},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.2740},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Square
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-V6-34-EG
16
V6
34
17.0
8
0.0400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-V8-40-EG
16
V8
40
20.0
11
0.0400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-V8-52-EG
16
V8
52
26.0
14
0.0563
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-V10-48-EG
22
V10
48
24.0
12
0.1000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-V10-62-EG
22
V10
62
31.0
18
0.1230
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-V12-56-EG
25
V12
56
28.0
13
0.1450
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-V12-74-EG
25
V12
74
37.0
21
0.1890
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-28-V14-60-EG
28
V14
60
30.0
13
0.1750
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-V16-68-EG
32
V16
68
34.0
16
0.2740
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-V16-86-EG
32
V16
86
43.0
24
0.3480
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-36-V18-74-EG
36
V18
74
37.0
17
0.3660
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-V20-82-EG
42
V20
82
41.0
18
0.5700
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-V20-108-EG
42
V20
108
54.0
31
0.7740
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-45-V22-95-EG
45
V22
95
47.5
22
0.7430
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-V25-108-EG
50
V25
108
54.0
26
1.0000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-V25-132-EG
50
V25
132
66.0
38
1.2510
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-V30-122-EG
58
V30
122
61.0
29
1.5650
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-V30-130-EG
58
V30
130
65.0
33
1.2800
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-70-V35-140-EG
70
V35
140
70.0
35
2.6500
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表