目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 EG
DIN808 EG K
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_eg/din808_eg_k/din_808_eg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN808-32-K16-68-EG},{ARTNR=DIN808-32-K16-68-EG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-K16-68-EG},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_eg9.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=32},{D2=K16},{S=16},{L1=68},{L3=34.0},{L4=36},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.2830},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-K6-34-EG
16
K6
34
17.0
8
0.0385
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-K8-40-EG
16
K8
40
20.0
11
0.0400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-K10-52-EG
16
K10
52
26.0
14
0.0470
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-K10-48-EG
22
K10
48
24.0
12
0.0960
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-K12-62-EG
22
K12
62
31.0
18
0.1180
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-K12-56-EG
25
K12
56
28.0
13
0.1460
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-K16-74-EG
25
K16
74
37.0
21
0.1630
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-28-K14-60-EG
28
K14
60
30.0
13
0.1850
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-K16-68-EG
32
K16
68
34.0
16
0.2830
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-K20-86-EG
32
K20
86
43.0
24
0.3170
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-36-K18-74-EG
36
K18
74
37.0
17
0.3750
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-K20-82-EG
42
K20
82
41.0
18
0.6200
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-K25-108-EG
42
K25
108
54.0
31
0.7150
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-45-K22-95-EG
45
K22
95
47.5
22
0.7730
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-K25-108-EG
50
K25
108
54.0
26
1.0980
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-K30-132-EG
50
K30
132
66.0
38
1.3000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-K30-122-EG
58
K30
122
61.0
29
1.6460
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-K32-130-EG
58
K32
130
65.0
33
1.6000
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-70-K35-140-EG
70
K35
140
70.0
35
2.7860
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表