目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type DG, double, with bore
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN808
DIN808 DG
DIN808 DG B
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_dg/din808_dg_b/din_808_dg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN808-32-B16-105-DG},{ARTNR=DIN808-32-B16-105-DG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-B16-105-DG},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_dg9.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D1=32},{D2=B16},{S=16},{L2=105},{L3=34.0},{L4=37},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.4300},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B6-56-DG
16
B6
56
17.0
22
8
0.0600
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B8-62-DG
16
B8
62
20.0
22
11
0.0650
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-16-B10-74-DG
16
B10
74
26.0
22
14
0.0700
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-B10-74-DG
22
B10
74
24.0
26
12
0.1450
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-22-B12-88-DG
22
B12
88
31.0
26
18
0.1670
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-B12-86-DG
25
B12
86
28.0
30
13
0.2200
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-25-B16-104-DG
25
B16
104
37.0
30
21
0.2400
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-28-B14-96-DG
28
B14
96
30.0
36
13
0.2870
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-B16-105-DG
32
B16
105
34.0
37
16
0.4300
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-32-B20-124-DG
32
B20
124
43.0
38
24
0.4620
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-36-B18-114-DG
36
B18
114
37.0
40
17
0.5650
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-B20-128-DG
42
B20
128
41.0
46
18
0.8950
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-42-B25-156-DG
42
B25
156
54.0
48
31
1.0350
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-45-B22-145-DG
45
B22
145
47.5
50
22
1.1370
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-B25-163-DG
50
B25
163
54.0
55
26
1.6200
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-50-B30-188-DG
50
B30
188
66.0
56
38
1.7640
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-B30-190-DG
58
B30
190
61.0
68
29
2.5280
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-58-B32-198-DG
58
B35
198
65.0
68
33
2.6190
84831050
YES
Kreuzgelenke mit Gleitlag...
DIN808-70-B35-212-DG
70
B35
212
70.0
72
35
0.0000
84831050
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表