lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WEN-EW - 单一精密万向节WEN,带类似于DIN 808的滚针轴承,材料为钢,无键槽和带键槽。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wen.prj},{NB=63118000},{ARTNR=63118000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=50},{L2=180},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=4.93},{PPATH=einf-wellengel_wen_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL500
允许的最大扭矩,速度为500/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL4000
速度为4000转/分钟时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63111600
63111600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
8
16
15
52
-
-
6.9
6.9
6.9
-
0.05
84836020
63112200
63112200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
10
20
18
62
-
-
26.4
20.4
16.8
10.8
0.10
84836020
63112600
63112600
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
14
25
20
74
-
-
41
35
29
22
0.18
84836020
63113200
63113200
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
16
32
24
86
-
-
78
66
54
38
0.33
84836020
63113700
63113700
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
18
37
17
72
-
-
90
73
60
43
0.40
84836020
63114000
63114000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
20
40
30
108
-
-
168
144
120
78
0.71
84836020
63115000
63115000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
25
50
38
132
-
-
240
204
156
102
1.33
84836020
63116300
63116300
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
30
63
45
166
-
-
360
324
276
168
2.78
84836020
63117000
63117000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
35
70
35
140
-
-
391
332
284
-
2.75
84836020
63118000
63118000
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
无键槽
40
80
50
180
-
-
438
364
306
-
4.93
84836020
63111600N
63111600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
8
16
15
52
2
9.0
6.9
6.9
6.9
-
0.05
84836020
63112200N
63112200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
10
20
18
62
3
11.4
26.4
20.4
16.8
10.8
0.10
84836020
63112600N
63112600N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
14
25
20
74
5
16.3
41
35
29
22
0.18
84836020
63113200N
63113200N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
16
32
24
86
5
18.3
78
66
54
38
0.33
84836020
63113700N
63113700N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
18
37
17
72
6
20.8
90
73
60
43
0.40
84836020
63114000N
63114000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
20
40
30
108
6
22.8
168
144
120
78
0.71
84836020
63115000N
63115000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
25
50
38
132
8
28.3
240
204
156
102
1.33
84836020
63116300N
63116300N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
30
63
45
166
8
33.3
360
324
276
168
2.78
84836020
63117000N
63117000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
35
70
35
140
10
38.3
391
332
284
-
2.75
84836020
63118000N
63118000N
钢制
枢纽。钢35SMnPb10,轴承。18NiCrMo...
带键槽
40
80
50
180
12
43.3
438
364
306
-
4.93
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表