카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6337 - Ball levers, straight lever with plain bore (type K)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6337
DIN 6337 G
DIN 6337 G B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6337/din6337_g/din6337_g_b/din6337_g_b.prj},{NB=Kugelgriff DIN 6337-80-B10-K},{ARTNR=DIN6337-80-B10-K},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-B10-K},{NORMNR=DIN 6337},{L1=80},{D2=B10},{D2X=10},{B=14.5},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H=40},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.053},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
H7 Bore
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball lever DIN 6337-63-B8...
DIN6337-63-B8-K
63
B8
12.0
16
12.5
20
8
0.032
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-80-B1...
DIN6337-80-B10-K
80
B10
14.5
20
16.0
20
9
0.053
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-100-B...
DIN6337-100-B12-K
100
B12
18.5
25
20.0
25
11
0.100
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-125-B...
DIN6337-125-B16-K
125
B16
24.0
32
25.0
32
15
0.216
84879059
YES
Ball lever DIN 6337-160-B...
DIN6337-160-B20-K
160
B20
30.0
40
31.0
40
18
0.415
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성