您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-KPF-D-V2A - 锥形阀座 DIN 6319,不锈钢1.4301(AISI 303),D型
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_rf.prj},{NB=65599514},{ARTNR=65599514},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.5},{FBD=M14},{F=53},{GEW=18.0},{BD=14},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
[mm]
FBD
螺栓用
[mm]
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65599505
65599505
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
6.0
10.5
9.25
2.1
3.1
M5
5
1.2
84879059
65599506
65599506
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
7.1
12.0
11.00
2.8
4.2
M6
6
1.4
84879059
65599508
65599508
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
9.6
17.0
14.50
3.5
5.6
M8
12
3.8
84879059
65599510
65599510
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
12.0
21.0
18.50
4.2
6.5
M10
16
6.5
84879059
65599512
65599512
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
14.2
24.0
20.00
5.0
8.0
M12
24
10.6
84879059
65599514
65599514
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
16.5
28.0
24.80
5.6
8.5
M14
53
18.0
84879059
65599516
65599516
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
19.0
30.0
26.00
6.2
9.6
M16
45
18.7
84879059
65599520
65599520
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
23.2
36.0
31.00
7.5
11.7
M20
71
32.0
84879059
65599524
65599524
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
28.0
44.0
37.00
9.5
15.2
M24
105
63.0
84879059
65599530
65599530
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
35.0
56.0
49.00
12.0
19.2
M30
191
133.0
84879059
65599536
65599536
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
42.0
68.0
60.00
15.0
23.5
M36
262
236.0
84879059
65599542
65599542
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
49.0
78.0
70.00
18.0
29.0
M42
361
365.0
84879059
65599548
65599548
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
根据旧标准 DIN 6319
表格D
56.0
92.0
82.00
22.0
35.5
M48
476
641.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN6319-KSCH-C-V2A - 球形垫圈DIN 6319,不锈钢1.4301(V2A),形式C
MÄDLER
26.04.2024
DIN6319-KPF-D-V4A - 锥形阀座 DIN 6319,不锈钢,D型,不锈钢1.4401(V4A)。
MÄDLER
10.04.2024
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
27.05.2024
TOC - Short swivel head - Brass or stainless steel. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
DIN6319-KSCH-C-V4A - 球杯DIN 6319,不锈钢,C型,不锈钢1.4401(V4A)。
MÄDLER
10.04.2024
DIN 6319 C - Spherical washers, form C
Fabory
13.02.2023
DIN6319-KSCH-C-ST - 球形垫圈DIN 6319,钢质光亮,形式为C
MÄDLER
26.04.2024
DIN 444 B & DIN 444 LB - Augenschrauben, Form B&LB
Fabory
13.02.2023
DIN6319-KPF-G-V2A - 锥形杯DIN6319,形式G,不锈钢1.4301(V2A)。
MÄDLER
26.04.2024
DIN 6319 D - Conical seats, form D
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 20540 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue wit...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6319 - Spherical washers, Type D, female with d4 = d3
Ganter
12.04.2024
DIN6319-D-ST - 锥形杯DIN 6319,钢质光亮,D型
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表